Valikko Haku

Pyöreät vakiopäätysuojat

Varastossa

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Käytetään suojaamaan kierteisiä ja kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja turvallisesti.Se estää likaa, roskia, pölyä ja muita saasteita vahingoittamasta letkuja.Käytetään teollisissa, LVI- ja putkikohteissa. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SRF0068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Osta
0,0797 € - 0,1111 € 8444 Varastossa
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0847 € - 0,1344 € 250 Varastossa
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,0703 € - 0,098 € 3797 Varastossa
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,174 € - 0,3171 € 333 Varastossa
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,1992 € - 0,4911 € 1502 Varastossa
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2413 € - 0,5922 € 4250 Varastossa
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,3999 € - 0,8869 € 50 Varastossa
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
1,016 € - 1,7822 € 466 Varastossa
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,7886 € - 1,5436 € 82 Varastossa
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,2582 € - 0,6343 € 499 Varastossa
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4111 € - 0,9023 € 117 Varastossa
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,1992 € - 0,3648 € 148 Varastossa
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,3901 € - 0,8588 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,7114 € - 1,3906 € 2450 Varastossa
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,2413 € - 0,5922 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,3634 € - 0,7984 € 50 Varastossa
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,7984 € - 1,5576 € 349 Varastossa
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,0847 € - 0,1344 € 1197 Varastossa
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,174 € - 0,3171 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,1372 € - 0,2512 € 94 Varastossa
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
  • / 2
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 8.0 mm LDPE Väritön

10327722

Hinta-alue
0,1111 € - 0,0797 €

Varastotasot
8444 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 16.7 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10327760

Hinta-alue
0,1344 € - 0,0847 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 5.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10327692

Hinta-alue
0,098 € - 0,0703 €

Varastotasot
3797 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 23.6 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327807

Hinta-alue
0,3171 € - 0,174 €

Varastotasot
333 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 32.8 mm 22.5 mm LDPE Väritön

10327845

Hinta-alue
0,4911 € - 0,1992 €

Varastotasot
1502 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 36.7 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10327883

Hinta-alue
0,5922 € - 0,2413 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 51.6 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10327920

Hinta-alue
0,8869 € - 0,3999 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 25.5 mm LDPE Väritön

10327968

Hinta-alue
1,7822 € - 1,016 €

Varastotasot
466 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 87.0 mm 35.0 mm LDPE Väritön

10328002

Hinta-alue
1,5436 € - 0,7886 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 40.8 mm 28.0 mm LDPE Väritön

10327890

Hinta-alue
0,6343 € - 0,2582 €

Varastotasot
499 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 52.5 mm 29.5 mm LDPE Väritön

10327937

Hinta-alue
0,9023 € - 0,4111 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 29.5 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327838

Hinta-alue
0,3648 € - 0,1992 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 29.5 mm LDPE Väritön

10327906

Hinta-alue
0,8588 € - 0,3901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 75.5 mm 36.0 mm LDPE Väritön

10327975

Hinta-alue
1,3906 € - 0,7114 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 35.0 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327876

Hinta-alue
0,5922 € - 0,2413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 56.3 mm 19.0 mm LDPE Väritön

10327944

Hinta-alue
0,7984 € - 0,3634 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 101.8 mm 24.0 mm LDPE Väritön

10328019

Hinta-alue
1,5576 € - 0,7984 €

Varastotasot
349 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10327746

Hinta-alue
0,1344 € - 0,0847 €

Varastotasot
1197 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 25.7 mm 17.5 mm LDPE Väritön

10327814

Hinta-alue
0,3171 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 19.7 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327784

Hinta-alue
0,2512 € - 0,1372 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni