Valikko Haku

Suojamutterit M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

Tämä kartiomainen liitinmutteri on valmistettu sinkkilejeeringistä ja voidaan ruuvata puuosiin vahvaksi ja pysyväksi kiinnikkeeksi.
Tuotekoodi:

462547

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,5376 €
2000 + 0,2259 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

107,52 €

200 x 0,5376 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Tyyli Flanged
Mutterin muoto Kierteinen
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä