Valikko Haku

Suojamutterit M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

Tämä kartiomainen liitinmutteri on valmistettu sinkkilejeeringistä ja voidaan ruuvata puuosiin vahvaksi ja pysyväksi kiinnikkeeksi.
Tuotekoodi:

462557

9600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
120 - 1199 0,7849 €
1200 + 0,3518 €
Vakiopakkaus: 1200

Tilaa useita 120

Kokonaishinta:

94,19 €

120 x 0,7849 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Tyyli Flangeless
Mutterin muoto Kierteinen
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä