Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopää 12.0 50.0 M12 Teräs

Tätä vaativan käytön tankoa, jossa on naaraspää ja integraalinen pallomainen sileä laakeri, käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Sillä on luja pinta, joka kestää korroosiota ja kulumista ja lämpötiloja välillä -30 °C... +60 °C kuormituskapasiteettia menettämättä. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20264086

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 38,10 €
10 - 19 34,29 €
20 - 49 32,39 €
50 + 30,48 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

38,10 €

1 x 38,10 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
d1 12.0
l1 50.0
d2 M12
d3 22.22
d4 32.0
d5 17.5
d6 22.0
l2 22.0
Paino gr 109.0
l3 16.0
l4 6.5
w1 16.0
w2 12.00
A/F 19.0
a1 13.0
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 12.42
Static load C0 max. kN 33.4
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä