Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopää 8.0 48.0 M8 Ruostumaton teräs

Tätä vaativan käytön tankoa, jossa on naaraspää ja integraalinen pallomainen sileä laakeri, käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Sillä on luja pinta, joka kestää korroosiota ja kulumista ja lämpötiloja välillä -30 °C... +60 °C kuormituskapasiteettia menettämättä. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20264758

32 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 43,30 €
10 - 19 38,97 €
20 - 49 36,81 €
50 + 34,64 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

43,30 €

1 x 43,30 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
d1 8.0
l1 48.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Paino gr 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.0
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 7.0
Static load C0 max. kN 14.1
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä