Valikko Haku

Rihlatut putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat tehokas keino sulkea ympyränmuotoisia putkia. Käyttökohteita ovat esimerkiksi lukitut kotelot postiputkille ja komposiittisäiliöt sekä muoviputkien tukkiminen. Lukitut kotelot postitusputkille, komposiittisäiliöille sekä läpinäkyville muoviputkille


Sarjanumero: SR1604, SR1603

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
43 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D Väri Pidiketyyppi H Osta
0,0674 € - 0,171 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Sormiotteella
10.8 mm
0,2587 € - 0,7475 € 9060 Varastossa
Valkoinen
Sormiotteella
12.5 mm
0,5572 € - 1,219 € 414 Varastossa
Punainen
Sormiotteella
12.8 mm
  • / 3
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm PE Valkoinen

199501

Hinta-alue
0,171 € - 0,0674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PE
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 90.0 mm 12.5 mm PE Valkoinen

199505

Hinta-alue
0,7475 € - 0,2587 €

Varastotasot
9060 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PE
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 110.0 mm 12.8 mm PE Punainen

50126

Hinta-alue
1,219 € - 0,5572 €

Varastotasot
414 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Tullinimike
    3926909790