Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 159.5 mm 25.0 mm Punainen LDPE

Rihlattu putken päätytulppa on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa. Se on musta, valmistettu LDPE:stä ja tarjoaa suojan putkeen pääsevältä lialta.
Tuotekoodi:

20572433

150 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 1,0885 €
50 - 249 0,7775 €
250 + 0,6997 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

5,44 €

5 x 1,0885 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 159.5 mm
Yhteensopiva putkityyppi PE-LD
Tyyppi 2
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä