Valikko Haku

PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Valkoinen

Riippulukkosinetti on edullinen ja kertakäyttöinen vaihtoehto perinteisille riippulukoille. Vastaa Ison-Britannian tullivaatimuksia. Valmistettu murtoilmaisevasta materiaalista. Voidaan käyttää tavaroiden turvaamiseen kuljetuksen ajaksi.
Tuotekoodi:

1222418

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 4,3674 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

4 367,40 €

1000 x 4,3674 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 68.0 mm
B 40.0 mm
C 43.0 mm
D 1.2 mm
E 6.9 mm
Väri Valkoinen
Rungon materiaali PP
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä