Valikko Haku

Riippuvat 3D-esittelyjärjestelmät

Varastossa

Riippuvat 3D-esittelyjärjestelmät voidaan ripustaa katosta metallisella ripustuskoukulla ja kattokiinnikkeellä markkinointimateriaalien ja julisteiden esillepanoa varten. Näihin siirrettäviin esittelyjärjestelmiin kuuluu yläosa ja alaosa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sivujen lukumäärä Pienin yhteensopiva julisteen leveys Kiinnitysreikien välinen etäisyys Suurin yhteensopiva julisteen leveys Osta
2,8614 € - 3,1763 € 5000 Varastossa
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
3,231 € - 3,6007 € 108 Varastossa
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
1,4786 € - 1,6429 € Kysy toimitusaikaa täältä
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
Riipustettava 3D-esittelyjärjestelmä 400.0 mm 750.0 mm

464768

Hinta-alue
3,1763 € - 2,8614 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    317.0 mm
  • Suurin yhteensopiva julisteen leveys
    750.0 mm
  • Pienin yhteensopiva julisteen leveys
    400.0 mm
Riipustettava 3D-esittelyjärjestelmä 240.0 mm 400.0 mm 4 PP Väritön

464769

Hinta-alue
3,6007 € - 3,231 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    160.0 mm
  • Suurin yhteensopiva julisteen leveys
    400.0 mm
  • Pienin yhteensopiva julisteen leveys
    240.0 mm
Riipustettava 3D-esittelyjärjestelmä 240.0 mm 400.0 mm

464767

Hinta-alue
1,6429 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    160.0 mm
  • Suurin yhteensopiva julisteen leveys
    400.0 mm
  • Pienin yhteensopiva julisteen leveys
    240.0 mm