Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Isku max. d3 l1 Osta
72,66 € - 96,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
114,89 € - 153,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
218,92 € - 291,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
65,21 € - 86,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
104,72 € - 139,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
172,02 € - 229,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
78,54 € - 104,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
118,55 € - 158,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
139,31 € - 185,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
397,66 € - 530,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
484,39 € - 645,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
250,45 € - 333,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
186,31 € - 248,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
689,33 € - 919,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
1 853,74 € - 2 471,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
90,26 € - 120,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
117,58 € - 156,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
80,10 € - 106,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
114,89 € - 153,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
57,76 € - 77,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
  • / 4
Ristikkäinen rullakiskosetti 60.0 M3 6.0 Teräs

20161989

Hinta-alue
96,88 € - 72,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • Isku max.
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 120.0 M3 6.0 Teräs

20162023

Hinta-alue
153,19 € - 114,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    120.0
  • Isku max.
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 180.0 M3 6.0 Teräs

20162054

Hinta-alue
291,89 € - 218,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    180.0
  • Isku max.
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 100.0 M4 8.0 Teräs

20162085

Hinta-alue
86,94 € - 65,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    100.0
  • Isku max.
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 175.0 M4 8.0 Teräs

20162115

Hinta-alue
139,62 € - 104,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    175.0
  • Isku max.
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 275.0 M4 8.0 Teräs

20162153

Hinta-alue
229,36 € - 172,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    275.0
  • Isku max.
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 100.0 M6 15.0 Teräs

20162238

Hinta-alue
104,72 € - 78,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    100.0
  • Isku max.
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 200.0 M6 15.0 Teräs

20162252

Hinta-alue
158,07 € - 118,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    200.0
  • Isku max.
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 250.0 M6 15.0 Teräs

20162269

Hinta-alue
185,74 € - 139,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    250.0
  • Isku max.
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M6 15.0 Teräs

20162337

Hinta-alue
530,21 € - 397,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M8 22.0 Teräs

20162382

Hinta-alue
645,85 € - 484,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 440.0 M5 11.0 Teräs

20162450

Hinta-alue
333,93 € - 250,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    440.0
  • Isku max.
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 165.0 M3 6.0 Teräs

20174033

Hinta-alue
248,41 € - 186,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    165.0
  • Isku max.
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 700.0 M8 22.0 Teräs

20174040

Hinta-alue
919,11 € - 689,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    700.0
  • Isku max.
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 1100.0 M10 28.0 Teräs

20174118

Hinta-alue
2 471,65 € - 1 853,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1100.0
  • Isku max.
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 120.0 M5 11.0 Teräs

20159313

Hinta-alue
120,35 € - 90,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    120.0
  • Isku max.
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 200.0 M5 11.0 Teräs

20161880

Hinta-alue
156,77 € - 117,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    200.0
  • Isku max.
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 50.0 M2 4.0 Teräs

20161927

Hinta-alue
106,80 € - 80,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • Isku max.
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 80.0 M2 4.0 Teräs

20161958

Hinta-alue
153,19 € - 114,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    80.0
  • Isku max.
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 30.0 M3 6.0 Teräs

20161965

Hinta-alue
77,01 € - 57,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • Isku max.
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4