Valikko Haku

Runkotulppa 0.875 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

Tämä runkotulppa on valmistettu mustasta TPE:stä, ja sillä on IP67-luokitus, joten se on erinomainen tiiviste kosteisiin ympäristöihin. Se sopii enintään 3,2 mm:n paksuisiin paneeleihin.
Tuotekoodi:

LTP-1

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,409 €
5000 + 0,3758 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

409,00 €

1000 x 0,409 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä