Valikko Haku

Runkotulppa 1.093 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikoni

Tämä runkotulppa on valmistettu mustasta TPE:stä, ja sillä on IP67-luokitus, joten se on erinomainen tiiviste kosteisiin ympäristöihin. Se sopii enintään 3,2 mm:n paksuisiin paneeleihin.
Tuotekoodi:

LTP-2

202 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,4218 €
100 + 1,1814 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

14,22 €

10 x 1,4218 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä