Valikko Haku

Magneettihaka 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Ruskea

Tuotekoodi:

1219448

14 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 19 4,2839 €
20 - 99 1,9304 €
100 - 199 1,8345 €
200 - 399 1,7387 €
400 + 1,5334 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

8,57 €

2 x 4,2839 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polystyreeni
Salpamekanismi Catch
Väri Ruskea
Magneetin materiaali Ferriitti
Asennustyyppi Screw On
Kokonaispituus 42.0 mm
Kokonaisleveys 14.0 mm
Levyn pituus 42.0 mm
Levyn leveys 14.0 mm
Kotelon materiaali PS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä