Valikko Haku

Magneettihaka 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1222598

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 11 13,3117 €
12 - 59 5,9829 €
60 - 119 5,668 €
120 - 239 5,3805 €
240 + 5,0793 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

13,31 €

1 x 13,3117 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polybuteenitereftalaatti
Salpamekanismi Catch
Väri Valkoinen
Asennustyyppi Screw On
Haan paino 45.0 g
Kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 18.0 mm
Levyn pituus 20.0 mm
Levyn paksuus 2.0 mm
Levyn leveys 13.0 mm
Kotelon materiaali PBT
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 10.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 50.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä