Valikko Haku

Magneettihaka 17.0 mm 45.0 mm 3.0 kg-f Valkoinen

Tuotekoodi:

1222603

54 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 15,9281 €
100 + 7,1604 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,93 €

1 x 15,9281 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polypropeeni
Salpamekanismi Catch
Väri Valkoinen
Magneetin materiaali Neodyymi
Asennustyyppi Screw On
Kokonaispituus 45.0 mm
Kokonaisleveys 17.0 mm
Kotelon materiaali PP
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä