Valikko Haku

Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Harmaa

Tuotekoodi:

1222616

33 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 23,3171 €
50 - 249 11,6989 €
250 + 10,2622 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

23,32 €

1 x 23,3171 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon materiaali Polybuteenitereftalaatti
Salpamekanismi Catch
Väri Harmaa
Magneetin materiaali Neodyymi
Asennustyyppi Screw On
Haan paino 12.0 g
Kokonaispituus 34.0 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Levyn pituus 30.0 mm
Levyn paksuus 1.6 mm
Levyn leveys 11.0 mm
Kotelon materiaali PBT
Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys 20.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 25.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä