Valikko Haku

Ruuvattavat magneettihaat - Muovikuori

Varastossa

Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kotelon materiaali Salpamekanismi Kokonaispituus Väri Asennustyyppi Kokonaisleveys Osta
17,456 € - 34,5875 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Catch
50.0 mm
Valkoinen
Screw On
21.0 mm
2,4233 € - 6,7565 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Catch
54.0 mm
Valkoinen
Screw On
8.5 mm
1,6566 € - 4,6001 € 998 Varastossa
PS
Catch
48.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.0 mm
1,8816 € - 3,5651 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Catch
41.0 mm
Valkoinen
Screw On
18.5 mm
1,725 € - 4,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Catch
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.5 mm
3,0804 € - 7,2165 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Catch
45.0 mm
Harmaa
Screw On
14.5 mm
10,0218 € - 26,2785 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Catch
86.0 mm
Valkoinen
Screw On
12.0 mm
8,2556 € - 18,3719 € Kysy toimitusaikaa täältä
PC
Catch
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
10.0 mm
0,5052 € - 1,4059 € 35 Varastossa
PS
Catch
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.5 mm
1,5334 € - 4,2839 € 14 Varastossa
PS
Catch
42.0 mm
Ruskea
Screw On
14.0 mm
2,0947 € - 5,8077 € 8 Varastossa
PS
Catch
56.0 mm
Ruskea
Screw On
14.0 mm
1,7998 € - 3,5651 € 81 Varastossa
PE
Catch
41.0 mm
Musta
Screw On
18.5 mm
2,4414 € - 5,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Catch
45.0 mm
Musta
Screw On
14.5 mm
5,0883 € - 10,7241 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Catch
60.0 mm
Valkoinen
Screw On
18.0 mm
9,8164 € - 25,7322 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Catch
106.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.0 mm
1,9441 € - 5,3764 € 32 Varastossa
PS
Catch
54.0 mm
Ruskea
Screw On
8.5 mm
1,725 € - 4,7726 € Kysy toimitusaikaa täältä
PS
Catch
48.0 mm
Ruskea
Screw On
14.0 mm
2,2476 € - 4,2264 € 4 Varastossa
PE
Catch
41.0 mm
Musta
Screw On
18.5 mm
2,0673 € - 5,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Catch
45.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.5 mm
5,0793 € - 13,3117 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Catch
60.0 mm
Valkoinen
Screw On
18.0 mm
  • / 3
Magneettihaka 21.0 mm 50.0 mm Valkoinen

491987

Hinta-alue
34,5875 € - 17,456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyamidi
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
Magneettihaka 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Valkoinen

1219446

Hinta-alue
6,7565 € - 2,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Valkoinen

1219450

Hinta-alue
4,6001 € - 1,6566 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Valkoinen

1222587

Hinta-alue
3,5651 € - 1,8816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Valkoinen

1222591

Hinta-alue
4,2264 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 5.3 kg-f Harmaa

1222595

Hinta-alue
7,2165 € - 3,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 12.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Valkoinen

1222599

Hinta-alue
26,2785 € - 10,0218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Valkoinen

1222636

Hinta-alue
18,3719 € - 8,2556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polykarbonaatti
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 6.0 kg-f Valkoinen

1219444

Hinta-alue
1,4059 € - 0,5052 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Ruskea

1219448

Hinta-alue
4,2839 € - 1,5334 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Ruskea

1219452

Hinta-alue
5,8077 € - 2,0947 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Musta

1222589

Hinta-alue
3,5651 € - 1,7998 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Musta

1222593

Hinta-alue
5,0889 € - 2,4414 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Valkoinen

1222597

Hinta-alue
10,7241 € - 5,0883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Haan paino
    45.0 g
Magneettihaka 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Valkoinen

1222601

Hinta-alue
25,7322 € - 9,8164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Ruskea

1219445

Hinta-alue
5,3764 € - 1,9441 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Ruskea

1219449

Hinta-alue
4,7726 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Musta

1222590

Hinta-alue
4,2264 € - 2,2476 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyetyleeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Valkoinen

1222594

Hinta-alue
5,0889 € - 2,0673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Valkoinen

1222598

Hinta-alue
13,3117 € - 5,0793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Haan paino
    45.0 g