Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kotelon materiaali | Salpamekanismi | Kokonaispituus | Väri | Asennustyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,1604 € - 15,9281 € | 54 Varastossa |
PP
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
15,2381 € - 33,9263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,2989 € - 10,6379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Catch
|
2.087 in
53.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
9,6127 € - 19,2344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9441 € - 5,3764 € | 32 Varastossa |
PS
|
Catch
|
2.126 in
54.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,725 € - 4,7726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PS
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,2476 € - 4,2264 € | 4 Varastossa |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,0673 € - 5,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,0793 € - 13,3117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,5602 € - 6,6702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,3132 € - 6,5552 € | 99 Varastossa |
PA
|
Counterplate
|
1.929 in
49.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5334 € - 4,2839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PS
|
Catch
|
1.654 in
42.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,0947 € - 2,6149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PS
|
Catch
|
2.205 in
56.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,725 € - 4,2264 € | 46 Varastossa |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,8619 € - 4,1401 € | 86 Varastossa |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,4302 € - 8,8553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Catch
|
1.988 in
50.5 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,7343 € - 25,5022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Catch
|
3.386 in
86.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,2556 € - 18,3719 € | 96 Varastossa |
PC
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,8704 € - 21,4203 € | 52 Varastossa |
POM
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
22,6615 € - 45,1967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.