Valikko Haku

Ruuvattavat magneettihaat - Muovikuori

Varastossa

Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kotelon materiaali Salpamekanismi Kokonaispituus Väri Asennustyyppi Kokonaisleveys Osta
10,2622 € - 23,3171 € 33 Varastossa
PBT
Catch
34.0 mm
Harmaa
Screw On
12.0 mm
6,4621 € - 12,823 € 72 Varastossa
PA
Catch
74.0 mm
Valkoinen
Screw On
17.5 mm
9,4687 € - 21,4203 € Kysy toimitusaikaa täältä
POM
Catch
50.0 mm
Valkoinen
Screw On
21.0 mm
6,8012 € - 15,0655 € 46 Varastossa
ABS
Catch
64.0 mm
Musta
Screw On
24.5 mm
2,5912 € - 2,8851 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Catch
43.0 mm
Norsunluunvalkoinen
Screw On
17.0 mm
2,0399 € - 5,3477 € 139 Varastossa
PBT
Catch
34.0 mm
Valkoinen
Screw On
12.0 mm
  • / 3
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Harmaa

1222616

Hinta-alue
23,3171 € - 10,2622 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Valkoinen

491986

Hinta-alue
12,823 € - 6,4621 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyamidi
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Kokonaispituus
    74.0 mm
Magneettihaka 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Valkoinen

1222605

Hinta-alue
21,4203 € - 9,4687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Musta

1222609

Hinta-alue
15,0655 € - 6,8012 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Norsunluunvalkoinen

1222613

Hinta-alue
2,8851 € - 2,5912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Norsunluunvalkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Valkoinen

1222617

Hinta-alue
5,3477 € - 2,0399 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Catch
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On