Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat - kierteiset

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tapin pituus Kierrekoko Alustan korkeus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Osta
8,7622 € - 18,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1,8756 € - 1,8756 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
1,9852 € - 2,4917 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
4,7781 € - 4,7781 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
3,053 € - 3,053 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
3,765 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
499407 7,1604 € - 15,0368 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8,5568 € - 17,9694 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
7,6395 € - 16,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
11,4319 € - 24,0071 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
1,7694 € - 2,2256 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
2,259 € - 2,834 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
2,9298 € - 2,9298 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
2,6423 € - 3,3132 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
  • / 2
Pyöreä Pyöreä Ruuvilla kiinnitettävät jalat M10 50.0 mm

499417

Hinta-alue
18,4007 € - 8,7622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M6 18.0 mm Kumi;Teräs

499421

Hinta-alue
1,8756 € - 1,8756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M10 28.0 mm Kumi;Teräs

499425

Hinta-alue
2,4917 € - 1,9852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M12 70.0 mm Kumi;Teräs

499429

Hinta-alue
4,7781 € - 4,7781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Säädettävät laitejalat Pyöreä 35.0 mm M8 38.0 mm Kumi;Teräs

499433

Hinta-alue
3,053 € - 3,053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M8
Säädettävät laitejalat Pyöreä 35.0 mm M12 48.0 mm Kumi;Teräs

499437

Hinta-alue
3,765 € - 3,765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 50.0 mm Kumi;Teräs

499407

Hinta-alue
15,0368 € - 7,1604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M8
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 50.0 mm Kumi;Teräs

499411

Hinta-alue
17,9694 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Pyöreä Pyöreä Ruuvilla kiinnitettävät jalat M8 50.0 mm

499415

Hinta-alue
16,0431 € - 7,6395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Kierrekoko
    M8
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 50.0 mm Kumi

499419

Hinta-alue
24,0071 € - 11,4319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Kierrekoko
    M12
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M8 18.0 mm Kumi;Teräs

499423

Hinta-alue
2,2256 € - 1,7694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M8
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M12 28.0 mm Kumi;Teräs

499427

Hinta-alue
2,834 € - 2,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Säädettävät laitejalat Pyöreä 35.0 mm M6 38.0 mm Kumi;Teräs

499431

Hinta-alue
2,9298 € - 2,9298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 35.0 mm M10 38.0 mm Kumi;Teräs

499435

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M10