Valikko Haku

Ruuvilla kiinnitettävät jalat 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PVC

Screw on Bumper Feet are ideally suited for use as feet on radios, TV sets, house wares, small appliances and many other products.
Tuotekoodi:

066030069912

6153 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2075 €
250 - 999 0,7311 €
1000 + 0,5476 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

60,38 €

50 x 1,2075 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Jalustan materiaali TPE
Pohjan muoto Pyöreä
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Puskurin jalkamalli Screw On
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä