Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,045 € - 0,0555 € | 852 Varastossa |
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|||||||
0,0504 € - 0,0622 € | 986 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,0736 € - 0,0909 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,0648 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||
0,0538 € - 0,0664 € | 5998 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
0,0608 € - 0,0751 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||
0,0978 € - 0,1462 € | 3976 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||
0,0459 € - 0,0567 € | 900 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,0679 € - 0,0747 € | 997 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,0684 € - 0,0845 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,035 € - 0,0433 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,0608 € - 0,0751 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,0551 € - 0,068 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,0572 € - 0,0707 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
0,0509 € - 0,0629 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,0621 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,0491 € - 0,0606 € | 10 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,0762 € - 0,0941 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||
0,0507 € - 0,0626 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,0759 € - 0,1113 € | 476 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa