Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0521 € - 0,0644 € | 48 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0456 € - 0,0563 € | 88 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0842 € - 0,1039 € | 590 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0476 € - 0,0587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
13SPRT088 | 0,0453 € - 0,0559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
0,071 € - 0,0877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0759 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0408 € - 0,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
13SPRT107 | 0,0501 € - 0,0619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0,0789 € - 0,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0507 € - 0,0626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0608 € - 0,0751 € | 980 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0437 € - 0,0539 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0497 € - 0,0614 € | 959 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0601 € - 0,0728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0632 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0606 € - 0,0748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0635 € - 0,0784 € | 6000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.