Valikko Haku

Nostosarana 102.0 mm 45.9 mm Musta

Tuotekoodi:

1501188

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 41,2312 €
25 + 19,6339 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

41,23 €

1 x 41,2312 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 2.5 mm
Kokonaispituus 102.0 mm
Kokonaispaksuus 2.5 mm
Kokonaisleveys 45.9 mm
Väri Musta
Valmis Anodisoitu
Saranan tyyppi Right Hand Hinge
Asennustapa Pinta-asennus
Asennusreikien määrä 6
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tapin läpimitta 6.1 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä