Valikko Haku

Laajennusläpivientikumi 0.8 mm (L) Nailon

Laajenevat itselukkiutuvat ruuvikiinnikkeet tarttuu riittävän hyvin pitääkseen kaksi levyä tai alikokoonpanoa yhdessä pitäen ne samalla erillään korkean kannan ansiosta. Parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä uppokantaruuveja.
Tuotekoodi:

EG-0-01

1264 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1784 €
5000 - 9999 0,1605 €
10000 + 0,1445 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

178,40 €

1000 x 0,1784 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Neliö
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä