Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,049 € - 0,0593 € | 2000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,1003 € - 0,1502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
0,0903 € - 0,1355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,109 € - 0,1199 € | 2000 Varastossa |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
0,0932 € - 0,1025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
0,056 € - 0,0701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
0,0899 € - 0,1355 € | 6275 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
0,0794 € - 0,1192 € | 12916 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,1113 € - 0,1346 € | 1500 Varastossa |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
0,0798 € - 0,1171 € | 1044 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0793 € - 0,1191 € | 1335 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,1027 € - 0,1541 € | 50924 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,056 € - 0,0701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
0,0827 € - 0,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
0,087 € - 0,1088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
||
0,0475 € - 0,0713 € | 6000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0792 € - 0,1161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | 3621 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | 1264 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.