Valikko Haku

Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 12.0 9.5 Musta teräs

Tässä olkaruuvissa, jossa on kuusiokolokanta, on lieriömäinen olake, joka erottaa pään ruuvin kierreosasta. Se on helppo kiristää tai höllentää kuusiokoloavaimella. Valmistettu mustutetusta teräksestä: lievästi magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20220273

1292 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 0,89 €
100 - 199 0,80 €
200 - 499 0,71 €
500 - 999 0,62 €
1000 + 0,53 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

0,89 €

1 x 0,89 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 12.0
l2 9.5
A/F 3.0
Materiaali Musta teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä