Valikko Haku

Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 40.0 22.0 Musta teräs

Tässä olkaruuvissa, jossa on kuusiokolokanta, on lieriömäinen olake, joka erottaa pään ruuvin kierreosasta. Se on helppo kiristää tai höllentää kuusiokoloavaimella. Valmistettu mustutetusta teräksestä: lievästi magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20220778

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 10,65 €
100 - 199 9,59 €
200 - 499 8,52 €
500 - 999 7,46 €
1000 + 6,39 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,65 €

1 x 10,65 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 40.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiaali Musta teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä