Valikko Haku

Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 50.0 22.0 Musta teräs

Tässä olkaruuvissa, jossa on kuusiokolokanta, on lieriömäinen olake, joka erottaa pään ruuvin kierreosasta. Se on helppo kiristää tai höllentää kuusiokoloavaimella. Valmistettu mustutetusta teräksestä: lievästi magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20220785

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 11,21 €
100 - 199 10,09 €
200 - 499 8,97 €
500 - 999 7,85 €
1000 + 6,73 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,21 €

1 x 11,21 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 50.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiaali Musta teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä