Valikko Haku

Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 80.0 27.0 Musta teräs

Tässä olkaruuvissa, jossa on kuusiokolokanta, on lieriömäinen olake, joka erottaa pään ruuvin kierreosasta. Se on helppo kiristää tai höllentää kuusiokoloavaimella. Valmistettu mustutetusta teräksestä: lievästi magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20220914

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 28,95 €
100 - 199 26,06 €
200 - 499 23,16 €
500 - 999 20,27 €
1000 + 17,37 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,95 €

1 x 28,95 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 80.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiaali Musta teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä