Valikko Haku

Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 75.0 18.0 Musta teräs

Tässä olkaruuvissa, jossa on kuusiokolokanta, on lieriömäinen olake, joka erottaa pään ruuvin kierreosasta. Se on helppo kiristää tai höllentää kuusiokoloavaimella. Valmistettu mustutetusta teräksestä: lievästi magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20226527

46 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 12,91 €
100 - 199 11,62 €
200 - 499 10,33 €
500 - 999 9,04 €
1000 + 7,75 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,91 €

1 x 12,91 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 75.0
l2 18.0
A/F 8.0
Materiaali Musta teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä