Valikko Haku

Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 45.0 27.0 Musta teräs

Tässä olkaruuvissa, jossa on kuusiokolokanta, on lieriömäinen olake, joka erottaa pään ruuvin kierreosasta. Se on helppo kiristää tai höllentää kuusiokoloavaimella. Valmistettu mustutetusta teräksestä: lievästi magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20226619

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 25,11 €
100 - 199 22,60 €
200 - 499 20,09 €
500 - 999 17,58 €
1000 + 15,07 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

25,11 €

1 x 25,11 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 45.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiaali Musta teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä