Valikko Haku

Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 6.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

Tässä olkaruuvissa, jossa on kuusiokolokanta, on lieriömäinen olake, joka erottaa pään ruuvin kierreosasta. Se on helppo kiristää tai höllentää kuusiokoloavaimella. Valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka on erittäin korroosionkestävää ja lujaa.
Tuotekoodi:

20229092

92 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 2,98 €
100 - 199 2,68 €
200 - 499 2,38 €
500 - 999 2,09 €
1000 + 1,79 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,98 €

1 x 2,98 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 6.0
l2 8.0
A/F 2.5
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä