Valikko Haku

Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 30.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

Tässä olkaruuvissa, jossa on kuusiokolokanta, on lieriömäinen olake, joka erottaa pään ruuvin kierreosasta. Se on helppo kiristää tai höllentää kuusiokoloavaimella. Valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka on erittäin korroosionkestävää ja lujaa.
Tuotekoodi:

20229689

43 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 26,24 €
100 - 199 23,62 €
200 - 499 20,99 €
500 - 999 18,37 €
1000 + 15,74 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

26,24 €

1 x 26,24 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 30.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä