Valikko Haku

Olkaruuvi Matalakupukanta M5 16.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

Tämä matalakupukantainen olkaruuvi sisältää lieriömäisen varren, jonka yhdessä päässä on kupukanta ja toisessa olake. Se soveltuu matalaprofiilisiin käyttökohteisiin, ja se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei sovellu ankariin olosuhteisiin. Helppo asentaa talttapääruuvimeisselillä. Valmistettu A2 ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20223298

98 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,38 €
100 - 249 3,04 €
250 - 749 2,70 €
750 + 2,37 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,38 €

1 x 3,38 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 16.0
d2 tol. H9 7.0
D3 11.0
l2 7.0
H1 2.7
w1 1.2
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä