Valikko Haku

Ruuvit - matalakupukanta

Varastossa

Nämä matalakupukantaiset ruuvit tunnetaan myös matalakupukantaisina apultteina: ne ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen varsi ja kupukanta yhdessä ja olake toisessa päässä. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuvit ovat hyödyllisiä, kun tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä. Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvivalikoimassa on matalakupukanta, joka on hieman kupumainen, ja litteä laakeri. Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä. Helppo asentaa tai irrottaa talttapääruuvimeisselillä. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, lääkinnällisten laitteiden, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.
  • Siinä on hieman kupumainen matalakupukanta ja litteä laakeri.
  • Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Osta
1,93 € - 2,76 € 376 Varastossa
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
1,93 € - 2,76 € 387 Varastossa
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
2,17 € - 3,10 € 201 Varastossa
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
2,37 € - 3,38 € 97 Varastossa
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
2,37 € - 3,38 € 123 Varastossa
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
2,37 € - 3,38 € 74 Varastossa
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
2,53 € - 3,62 € 28 Varastossa
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
2,17 € - 3,10 € 75 Varastossa
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
2,53 € - 3,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
2,90 € - 4,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
1,93 € - 2,76 € 65 Varastossa
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
6.0
2,17 € - 3,10 € 60 Varastossa
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
10.0
2,37 € - 3,38 € 66 Varastossa
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
6.0
2,53 € - 3,62 € 98 Varastossa
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
2,53 € - 3,62 € 229 Varastossa
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
5.0
2,53 € - 3,62 € 50 Varastossa
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
2,53 € - 3,62 € 222 Varastossa
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
16.0
2,90 € - 4,14 € 84 Varastossa
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
10.0
1,93 € - 2,76 € 96 Varastossa
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
  • / 2
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 3.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223106

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 5.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223120

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
387 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223175

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 8.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223267

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 12.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223281

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 10.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223274

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 10.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223359

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 20.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223380

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 6.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223427

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 20.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223472

Hinta-alue
4,14 € - 2,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 8.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223144

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 6.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20223137

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Olkaruuvi Matalakupukanta M4 10.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223205

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M5 6.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20223250

Hinta-alue
3,38 € - 2,37 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 4.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223311

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 5.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223328

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 8.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223342

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M6 16.0 9.0 303 Ruostumaton teräs

20223403

Hinta-alue
3,62 € - 2,53 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M8 10.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223441

Hinta-alue
4,14 € - 2,90 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Matalakupukanta M3 12.0 4.5 303 Ruostumaton teräs

20227098

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5