Valikko Haku

Asennushihna Sisään painettava 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

Tämä kaapelinhallintahihna on valmistettu värittömästä nailonista 6/6 UL94 V-0. Sitä käytetään kaapelin ohjaukseen tasapinnalla, ja nipun maksimikoko on 70,0 x 30,0 mm.
Tuotekoodi:

CMS-1BK

18250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,5089 €
1000 - 4999 0,4621 €
5000 + 0,4327 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

127,23 €

250 x 0,5089 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Sisään painettava
Jalustan pituus 56.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm
Sisäleveys 56.5 mm
Kokonaisleveys 14.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Hinta / kpl sis ALV 0.2829 GBP
Vakio DIN
Vakio AISI
Jalustan materiaali Polyamidi 6.6
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä