Valikko Haku

Asennushihna Sisään painettava 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

Tämä kaapelinhallintahihna on valmistettu värittömästä nailonista 6/6 UL94 V-0. Sitä käytetään kaapelin ohjaukseen tasapinnalla, ja nipun maksimikoko on 70,0 x 30,0 mm.
Tuotekoodi:

CMS-1GY

424 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,4785 €
1000 - 4999 0,4345 €
5000 + 0,4069 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

119,63 €

250 x 0,4785 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Asennustapa Sisään painettava
Jalustan pituus 56.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm
Sisäleveys 56.5 mm
Kokonaisleveys 14.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Hinta / kpl sis ALV 0.2899 GBP
Vakio UL
Vakio RMS
Jalustan materiaali Polyamidi 6.6
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä