Valikko Haku

Säädettävät/ lukittavat kannenpidikkeet

Varastossa

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Väri: , Hopea Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paikkojen määrä Suljettu pituus Laajennettu pituus Maksimi kuormituskyky Ruuvin reiän halkaisija Tyyppi Osta
12,7984 € - 28,4974 € 6 Varastossa
10
215.0 mm
Perus
12,7984 € - 28,4974 € Kysy toimitusaikaa täältä
6
215.0 mm
Perus
12,7984 € - 28,4974 € 311 Varastossa
5
141.0 mm
Perus
3,84 € - 4,2667 € Kysy toimitusaikaa täältä
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Käännettävä
8,3949 € - 9,3277 € Kysy toimitusaikaa täältä
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Käännettävä
Teleskooppituki Yleispätevä Hiiliteräs

10203248

Hinta-alue
28,4974 € - 12,7984 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    215.0 mm
  • Paksuus
    9.6 mm
  • Tyyppi
    Perus
  • Saranan tyyppi
    Cover Stay
  • Toiminnon tyyppi
    Liuku
Teleskooppituki Yleispätevä Hiiliteräs

10203255

Hinta-alue
28,4974 € - 12,7984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    215.0 mm
  • Paksuus
    9.6 mm
  • Tyyppi
    Perus
  • Saranan tyyppi
    Cover Stay
  • Toiminnon tyyppi
    Liuku
Teleskooppituki Yleispätevä Hiiliteräs

10203231

Hinta-alue
28,4974 € - 12,7984 €

Varastotasot
311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    141.0 mm
  • Paksuus
    9.6 mm
  • Tyyppi
    Perus
  • Saranan tyyppi
    Cover Stay
  • Toiminnon tyyppi
    Liuku
Teleskooppituki Yleispätevä 228.0 mm Teräs

20064518

Hinta-alue
4,2667 € - 3,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    230.0 mm
  • Laajennettu pituus
    458.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    100.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Jalustan pituus
    44.0 mm
Teleskooppituki Yleispätevä 228.0 mm Ruostumaton teräs

20064501

Hinta-alue
9,3277 € - 8,3949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    230.0 mm
  • Laajennettu pituus
    458.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    100.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Jalustan pituus
    44.0 mm