Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 40.0 mm Musta

PP kiinteäalustaisissa nastatasausjaloissa on 25,0 mm:n | 0,984 tuuman jäykkä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään.
Tuotekoodi:

466123

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
350 + 0,5188 €
Vakiopakkaus: 350

Tilaa useita 350

Kokonaishinta:

181,58 €

350 x 0,5188 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Jäykkä muovi
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä