Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 40.0 mm Musta

PP:stä valmistetuissa jäykkäalustaisissa nastatasausjaloissa on 3,0 mm:n | 1,181 tuuman jäykkä alusta koneille ja kuljettimille, joiden koko on enintään.
Tuotekoodi:

466128

2700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 + 0,549 €
Vakiopakkaus: 300

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

164,70 €

300 x 0,549 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Jäykkä muovi
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä