Valikko Haku

30.0 mm Laitejalat M10 70.0 mm

PP:stä valmistetuissa jäykkäalustaisissa nastatasausjaloissa on 3,0 mm:n | 1,181 tuuman jäykkä alusta koneille ja kuljettimille, joiden koko on enintään.
Tuotekoodi:

466135

1100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,8625 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

86,25 €

100 x 0,8625 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Jäykkä muovi
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä