Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

PP kiinteäalustaisissa nastatasausjaloissa on 38,0 mm:n | 1,496 tuuman jäykkä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

466140

4721 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,894 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

134,10 €

150 x 0,894 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Jäykkä muovi
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä