Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 25.0 mm Musta

PP kiinteäalustaisissa nastatasausjaloissa on 38,0 mm:n | 1,496 tuuman jäykkä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

466147

800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 + 0,8118 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

162,36 €

200 x 0,8118 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Jäykkä muovi
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä