Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

PP kiinteäalustaisissa nastatasausjaloissa on 48,0 mm:n | 1,89 tuuman jäykkä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

466161

2750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,5881 €
500 - 999 1,506 €
1000 + 1,4238 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

79,41 €

50 x 1,5881 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Jäykkä muovi
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä