Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 25.0 mm Musta

PP kiinteäalustaisissa nastatasausjaloissa on 48,0 mm:n | 1,89 tuuman jäykkä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

466162

3153 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,8926 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

133,89 €

150 x 0,8926 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Jäykkä muovi
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä