Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 55.0 mm Musta

PP kiinteäalustaisissa nastatasausjaloissa on 48,0 mm:n | 1,89 tuuman jäykkä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

466164

115033 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,0911 €
1000 - 1999 1,035 €
2000 + 0,9816 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

109,11 €

100 x 1,0911 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Jäykkä muovi
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä