Valikko Haku

Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 80.0 Teräs

Säädettäviä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä, ja ne on suunniteltu tarjoamaan helppoa säädettävyyttä ja tarkkaa asemointia lineaarisella akselilla. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Mahdollistaa välyksen tarkan säädön sisä- ja ulkoratojen välissä.
Tuotekoodi:

20155810

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 38,51 €
10 - 19 34,66 €
20 - 49 32,73 €
50 - 99 30,81 €
100 + 26,96 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

38,51 €

1 x 38,51 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 59.0
l2 60.0
l3 2.15
w1 3.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Paino gr 705.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä