Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
1,547 € - 4,6686 € 5240 Varastossa
M8
Polypropeeni
1,1979 € - 1,2226 € 155 Varastossa
M10
1,2773 € - 3,8608 € 920 Varastossa
M10
Polypropeeni
1,547 € - 4,6686 € 91 Varastossa
M10
Polypropeeni
4,7644 € - 6,7222 € 60 Varastossa
M10
Polypropeeni
1,1349 € - 4,4222 € 1241 Varastossa
M8
Polypropeeni
2,4506 € - 5,0109 € 620 Varastossa
M8
Polypropeeni
1,4786 € - 4,4632 € 409 Varastossa
M10
Polypropeeni
4,34 € - 6,7085 € 2993 Varastossa
M10
Polypropeeni
1,0774 € - 4,1894 € 166 Varastossa
M8
Polypropeeni
2,081 € - 5,0793 € 640 Varastossa
M8
Polypropeeni
0,7913 € - 3,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Polypropeeni
1,1883 € - 4,6686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Polypropeeni
0,998 € - 3,9156 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Polypropeeni
0,7913 € - 1,6618 € 690 Varastossa
M10
Nailon;teräs
0,7461 € - 2,9298 € 425 Varastossa
M6
Polypropeeni
1,3362 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Polypropeeni
1,1213 € - 4,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Polypropeeni
0,8899 € - 3,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Polypropeeni
  • / 3
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 60.0 mm Musta

148380669911

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
5240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Matalan profiilin laitejalat 44.0 mm M10 20.0 mm Musta

499810

Hinta-alue
1,2226 € - 1,1979 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 16.0 mm Musta

148300169911

Hinta-alue
3,8608 € - 1,2773 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 50.0 mm Musta

148300569911

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 90.0 mm Musta

148300969911

Hinta-alue
6,7222 € - 4,7644 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

148380469911

Hinta-alue
4,4222 € - 1,1349 €

Varastotasot
1241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 80.0 mm Musta

148380869911

Hinta-alue
5,0109 € - 2,4506 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

148300469911

Hinta-alue
4,4632 € - 1,4786 €

Varastotasot
409 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

148300869911

Hinta-alue
6,7085 € - 4,34 €

Varastotasot
2993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 30.0 mm Musta

148380369911

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0774 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

148380769911

Hinta-alue
5,0793 € - 2,081 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 25.0 mm Musta

020304069903

Hinta-alue
3,1078 € - 0,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Low Profile
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

020311069901

Hinta-alue
4,6686 € - 1,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Low Profile
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M8 20.0 mm Musta

020308069903

Hinta-alue
3,9156 € - 0,998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Low Profile
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 65.0 mm Musta

499331

Hinta-alue
1,6618 € - 0,7913 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
Matalan profiilin laitejalat 50.0 mm M6 50.0 mm Musta

020303069903

Hinta-alue
2,9298 € - 0,7461 €

Varastotasot
425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Low Profile
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

020313069901

Hinta-alue
5,2436 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Low Profile
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

020310069901

Hinta-alue
4,3948 € - 1,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Low Profile
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

020306069903

Hinta-alue
3,4912 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Low Profile
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni