Valikko Haku

Indeksointimäntä 21.0 mm M8 PA Musta

Tuotekoodi:

1220743

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,9829 €
50 - 99 5,6954 €
100 - 199 5,3805 €
200 + 4,8202 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

59,83 €

10 x 5,9829 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Pultin pituus 5.0 mm
Loppuvoima 12.00 N
Kannan läpimitta 21.0 mm
Nupin korkeus 16.5 mm
Kokonaispituus 27.5 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M8

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä